피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SKF Lubrication Systems
생성됨: 01.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF Lubrication Systems
Automatic lubricator accessories
SKF Lubrication Systems
Special Solutions
SKF Automatic Lubricant Dispenser
CAD모델 선택
{skf_lubrication/spezielle_loesungen/tlmr/auto_lub_access.prj},{NB=LAPA 45},{CNSORDERNO=LAPA 45},{PREVIEW=01_lapa_45.png},{DES=Angle connection 45°},{USE1=Yes},{USE2=Yes},{USE3=Yes},{INFO=PDF info},{VERS=1},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
USE1
LAGD series
ⁿ/ₐ
USE2
TLSD series
ⁿ/ₐ
USE3
TLMR series
ⁿ/ₐ
LAPA 45
LAPA 45
Angle connection 45°
Yes
Yes
Yes
LAPA 90
LAPA 90
Angle connection 90°
Yes
Yes
Yes
LAPE 35
LAPE 35
Extension 35 mm
Yes
Yes
Yes
LAPE 50
LAPE 50
Extension 50 mm
Yes
Yes
Yes
LAPF F1/4
LAPF F1/4
Tube connection female G1...
Yes
Yes
-
LAPF M 1/4
LAPF M 1/4
Tube connection male G1/4
Yes
Yes
-
LAPF M 1/4S
LAPF M 1/4S
Tube connection male G1/4...
-
-
Yes
LAPF M 1/4SW
LAPF M 1/4SW
Extra strong tube connect...
Yes
Yes
Yes
LAPF M 1/8
LAPF M 1/8
Tube connection male G1/8
Yes
Yes
-
LAPF M 1/8S
LAPF M 1/8S
Tube connection male G1/8...
-
-
Yes
LAPF M 3/8
LAPF M 3/8
Tube connection male G3/8
Yes
Yes
-
LAPG 1/4
LAPG 1/4
Grease nipple G1/4
Yes
Yes
Yes
LAPM 2
LAPM 2
Y-connection
Yes
Yes
Yes
LAPN 1/8
LAPN 1/8
Nipple G1/4 – G1/8
Yes
Yes
Yes
LAPN 1/2
LAPN 1/2
Nipple G1/4 – G1/2
Yes
Yes
Yes
LAPN 1/4
LAPN 1/4
Nipple G1/4 – G1/4
Yes
Yes
Yes
LAPN 1/4 UNF
LAPN 1/4 UNF
Nipple G1/4 – 1/4 UNF
Yes
Yes
Yes
LAPN 3/8
LAPN 3/8
Nipple G1/4 – G3/8
Yes
Yes
Yes
LAPN 6
LAPN 6
Nipple G1/4 – M6
Yes
Yes
Yes
LAPN 8
LAPN 8
Nipple G1/4 – M8
Yes
Yes
Yes
LAPN 8x1
LAPN 8x1
Nipple G1/4 – M8x1
Yes
Yes
Yes
LAPN 10
LAPN 10
Nipple G1/4 – M10
Yes
Yes
Yes
LAPN 10x1
LAPN 10x1
Nipple G1/4 – M10x1
Yes
Yes
Yes
LAPN 12
LAPN 12
Nipple G1/4 – M12
Yes
Yes
Yes
LAPN 12x1.5
LAPN 12x1.5
Nipple G1/4 – M12x1.5
Yes
Yes
Yes
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D