피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: SKF Lubrication Systems
생성됨: 01.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF Lubrication Systems
Adaptors
SKF Lubrication Systems
Fittings and Accessories
Tube fittings according to DIN 3862
Adaptors
CAD모델 선택
{skf_lubrication/armaturen/rohr_din_3862/anschlussstuecke/6_anschlussstuecke_mit_zg.prj},{NB=408-154},{CNSORDERNO=408-154},{D=8},{D1=G1/8A},{D111=9.728},{D222=8.566},{D333=0.000},{D2=M14x1.5},{D444=14.000},{D555=12.376},{D666=1.500},{L1=29},{L2=8.0},{SW=17},{CNSMAT=Stahl. Oberfläsche verzinkt},{INFO=PDF Info},{X1=8.000},{X2=1.500},{X3=2.000},{X4=17.000},{X5=10.000},{X6=8.300},{X7=2.000},{X8=0.200},{X9=1.000},{X10=0.000},{X11=0.000},{D9=8.000},{D10=4.500},{B3=9.000},{T3=11.500},{T4=18.500},{R=1.600},{NEW=14},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Tube diam.
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Height
[mm]
L2
Height
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
404-003
404-003
4
M8x1
M8x1
18
7.5
11
Steel, galvanized surface
404-006
404-006
4
M10x1
M8x1
18
7.5
14
Steel, galvanized surface
404-040
404-040
4
G1/8A
M8x1
18
8.0
14
Steel, galvanized surface
406-004
406-004
6
M10x1
M10x1
18
7.5
14
Steel, galvanized surface
406-162
406-162
6
M12x1
M10x1
19
9.0
17
Steel, galvanized surface
406-054
406-054
6
G1/4A
M10x1
20
10.0
17
Steel, galvanized surface
301-005
301-005
6
M14x1.5
M10x1
18
9.0
17
Steel, galvanized surface
408-004
408-004
8
M10x1
M14x1.5
28
7.5
17
Steel, galvanized surface
408-154
408-154
8
G1/8A
M14x1.5
29
8.0
17
Steel, galvanized surface
301-020
301-020
8
G1/4A
M14x1.5
23
10.0
17
Steel, galvanized surface
301-001
301-001
8
M14x1.5
M14x1.5
26
9.0
17
Steel, galvanized surface
410-160
410-160
10
M10x1
M16x1.5
30
7.5
19
Steel, galvanized surface
410-162
410-162
10
M12x1
M16x1.5
31
9.0
19
Steel, galvanized surface
410-163
410-163
10
G1/4A
M16x1.5
30
10.0
19
Steel, galvanized surface
410-164
410-164
10
M14x1.5
M16x1.5
29
9.0
19
Steel, galvanized surface
404-673K
404-673K
4
M6x0.75 tap
M8x1
20
6.0
11
Steel, galvanized surface
404-003K
404-003K
4
M8x1 tap
M8x1
17
7.4
11
Steel, galvanized surface
406-004K
406-004K
6
M10x1 tap
M10x1
23
7.4
14
Steel, galvanized surface
미리보기
3D
치수도
2D